Schneider-Electric
 
15379 image- myse
15379
contacteur a commande manuelle CT 2 F 25 A 230 a 240 V CA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil CT
Pôles 2P
[Ie] courant assigné d'emploi 25 A AC-7A
Composition des pôles 2NO
Type de réseau CA
Type de commande Commande manuelle et à distance
[Uc] tension circuit de commande 230 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Puissance maximum 3 W à 250 V CA
Type de signal de commande Maintenu
Indication de tension Indicateur d'action
Consommation moyenne au maintien en VA 2,7 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA 9,2 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 60 mm
Couleur Gris
Endurance mécanique 1000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50/60 Hz AC-7A
30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7B
30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7C
100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-1
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-3
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5A
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5B
Mode de raccordement Circuit de puissance : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Circuit de puissance : borne du type à cage6 mm² rigide
Code de compatibilité CT
Environnement
Normes CEI/EN 61095
Dissipation thermique 1,3 W
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,8 cm
Longueur de l'emballage 1 7 cm
Poids de l'emballage 1 0,118 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months